Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

Numéro d'article: VX 8618220

La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil, par encliquetage. Montage simple par encliquetage sans outil.

Numéro d'article:
VX 8618220
Modèle
Pour dispositifs de verrouillage
Avantages
La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de rabattement.
Montage simple grâce aux poignées à encliqueter
Matériau
Fonte fine d'acier inoxydable
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Pour dispositifs de verrouillage modèle G ou serrures et boutons-pression d'une longueur jusqu'à 26,5 mm
Convient au type d'enveloppe
VX
VX IT
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,85 kg
Poids brut
0,88 kg
Numéro du tarif douanier
83024110
EAN
4028177921757
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
VX Poignée Confort pour dispositifs de verrouillage, en acier inoxydable
Homologations
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation