Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

Numéro d'article: VX 8618251

La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil, par encliquetage. Montage simple par encliquetage sans outil.

Numéro d'article:
VX 8618251
Modèle
pour serrures semi-cylindriques
Avantages
La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de rabattement.
Montage simple grâce aux poignées à encliqueter
Matériau
Fonte de zinc
Couleur
RAL 9005
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Pour le montage de serrures demi-cylindre d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (selon la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm
Convient au type d'enveloppe
VX
VX IT
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 12
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,7 kg
Poids brut
0,719 kg
Numéro du tarif douanier
83024110
EAN
4028177924550
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
VX Poignée Comfort pr clilindre RAL9005
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation