Serrure à clé modèle G

Numéro d'article: VX 8618301

Pour poignées et coffrets.

Numéro d'article:
VX 8618301
Modèle
G
Matériau
Fonte de zinc
Montage dans le système de poignée
Poignée confort VX pour cadenas et dispositifs de verrouillage
Verrouillage
Serrure à clé: Carré de 8 mm
Convient au type d'enveloppe
VX
VX IT
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,014 kg
Poids brut
0,015 kg
Numéro du tarif douanier
83016000
EAN
4028177921825
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Description produit
VX Dispositif de verrouillage, modèle G, carré de 8 mm