Pour augmenter l'angle d'ouverture de la porte jusqu'à 180°, sans usinage. Matériau fonte fine d'acier avec revêtement chrome-cuivre-nickel.
- Référence:
- VX 8618341
- Description produit
- Pour augmenter l'angle d'ouverture de la porte jusqu'à 180° sans devoir percer.
- Matériau
- Fonte fine d'acier
- Finition
- Chrome-Cuivre-Nickel
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Angle d'ouverture de la porte
- 180°
- Remarque
- Toutes les portes d'une rangée d'armoires doivent s'ouvrir du même côté.
- Pour montage sans usinage de la porte
- Prévu pour des équipements de porte jusqu'à 900 N
- Suitable for door variant
- Porte en tôle d'acier
- Porte en acier inoxydable
- Convient au type d'enveloppe
- VX
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,732 kg
- Poids brut
- 0,74 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83021000
- EAN
- 4028177954038
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Description produit
- VX Charnières à 180°, en tôle d'acier, revêtement de surface chrome-cuivre-nickel
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA
- Documentations
- Info sheet
- Notice d'utilisation