Pour toutes les crémones des armoires à porte simple pleines et vitrées avec serrure standard ou poignée Confort VX. Le blocage empêche le mouvement des crémones lorsque la porte est ouverte.
- Numéro d'article:
- VX 8618460
- Avantages
- Le blocage empêche le mouvement des crémones lorsque la porte est ouverte.
- Remarque
- CNOMO est une prescription de l'industrie automobile française. Pour des raisons de sécurité, la poignée ne doit pas pouvoir être fermée lorsque la porte est ouverte.
- Convient au type d'enveloppe
- VX
- VX IT
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,12 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83015000
- EAN
- 4028177921900
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- VX Blocage de crémone selon CNOMO
- Documentations
- Info sheet