Comme espace de rangement pour câbles avec l'arrivée des câbles par le haut ou pour la distribution de courant avec des jeux de barres dans des armoires juxtaposées. Le toit standard est utilisé pour la finition supérieure.
- Numéro d'article:
- VX 8618531
- Description produit
- Comme espace de rangement pour câbles avec l'arrivée des câbles par le haut ou pour distribuer du courant avec des jeux de barres dans des armoires juxtaposées. Le toit standard est utilisé pour la finition supérieure.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Laquée, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Châssis
2 plaques de socle avant / arrière
8 supports de fixation avec équipotentialité automatique
Matériel de fixation inclus - Dimensions
- Hauteur: 200 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 12
- Convient à
- Type de coffret: VX
Largeur: = 1.200 mm
Profondeur: = 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 16,5 kg
- Poids brut
- 18,06 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177957589
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
- VX Module d'extension, pour largeur : 1200mm
- Documentations
- Notice d'utilisation