Pour le montage des équipements 19".
- Numéro d'article:
- VX 8619021
- Modèle
- Cache d'un côté
- Description produit
- Pour le montage des équipements 19".
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Cadre : zinguée
Cache : laqué - Couleur
- Cache : RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec système de fermeture, charnière à 130°
Matériel pour la fixation sur le kit de montage - Consigne de montage
- Des rails de montage 23 x 64 mm sont parfois nécessaires en fonction de la situation.
- Remarque
- Pour bloquer le cadre pivotant ouvert, le dispositif de blocage du cadre pivotant est nécessaire.
- Consultez les plans détaillés pour connaître les autres options de montage
- Convient à
- Largeur: = 800 mm
Hauteur: ≥ 1.600 mm - Unités de hauteur
- 31 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 16,57 kg
- Poids brut
- 17,442 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177920408
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- VX Cadres pivotants grand format, avec cache sur un côté, pour largeur : 800mm, hauteur min. d'armoire : 1600 mm
- Documentations
- Brochures des charges maximales admissibles
- Notice d'utilisation