Cadre pivotant grand format pour armoires VX de largeurs 600, 800 et 1 200 mm

Numéro d'article: VX 8619030

Pour le montage des équipements 19".

Numéro d'article:
VX 8619030
Modèle
Cache des deux côtés
Description produit
Pour le montage des équipements 19".
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Cadre : zinguée
Cache : laqué
Couleur
Cache : RAL 7035
Composition de la livraison
Avec système de fermeture, charnière à 130°
Matériel pour la fixation sur le kit de montage
Consigne de montage
Des rails de montage 23 x 64 mm sont parfois nécessaires en fonction de la situation.
Remarque
Pour bloquer le cadre pivotant ouvert, le dispositif de blocage du cadre pivotant est nécessaire.
Consultez les plans détaillés pour connaître les autres options de montage
Convient à
Largeur: = 800 mm
Hauteur: ≥ 1.200 mm
Unités de hauteur
22 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
13,846 kg
Poids brut
14,575 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177920361
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX Cadres pivotants grand format, avec caches sur deux côtés, pour largeur : 800mm, hauteur min. d'armoire : 1200 mm
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés