- Référence:
- VX 8619470
- Matériau
- Fonte de zinc
- Composition de la livraison
- 2 pièces de butée ou intercalaires
Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS
VX SE
- Poids/UE
- 0,298 kg
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Possibilités de montage
- Sur les profilés horizontaux et verticaux de l'armoire VX
- Sur rails de montage pour le niveau de montage intérieur
- Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE à l'aide des écrous à encliqueter 8800.806 ou à l'aide des rails d'adaptation pour compatibilité VX
- Sur le profilé horizontal de l'armoire TS
- Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en bas
- Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur
- Sur les armoires ou sur les rails avec rangées de perforations rectangulaires 12,5 x 11 mm
- Sur plaques de socle avant et arrière avec pièces d'angle
- Sur plaques de socle latérales
- Pour filetage
- M8
- Convient à
- pour socles VX en tôle d'acier
- Consigne de montage
- Sur les profilés des armoires électriques monobloc VX SE, en association avec un rail d'adaptation VX
- Des vis cylindriques M8 x 16 mm avec rondelles sont requises pour la fixation d'un rail profilé en C
- Poids net
- 0,28 kg
- Poids brut
- 0,289 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177984820
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
-
VX Pièces de butée ou intercalaires