Cadre pivotant petit format pour armoires VX, VX SE, AX et armoires de 600 mm et 800 mm de largeur

Numéro d'article: VX 8619550

Pour le montage des équipements 19".

Numéro d'article:
VX 8619550
Description produit
Pour le montage des équipements 19".
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
2 charnières à 130°
Avec dispositif de verrouillage à panneton double
Matériel pour la fixation sur le kit de montage
Remarque
Pour bloquer le cadre pivotant ouvert, le dispositif de blocage du cadre pivotant est nécessaire.
Des rails de montage 23 x 64 mm sont parfois nécessaires en fonction de la situation.
Sur les profilés des armoires électriques monobloc VX SE, en association avec un rail d'adaptation VX
Consultez les plans détaillés pour connaître les autres options de montage
Convient à
Type de coffret: VX
VX SE
Largeur: = 600 mm
= 800 mm
Convient au type d'enveloppe
VX
VX SE
Unités de hauteur
18 U
Convient au type d'enveloppe
VX
VX SE
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,15 kg
Poids brut
4,74 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177919617
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX Cadre pivotant petit format pour largeur : 600/800 mm
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés