Rails de montage 14 x 39 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW

Numéro d'article: VX 8619710

Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.

Numéro d'article:
VX 8619710
Description produit
Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Distance between fixing points
375 mm
Convient à la largeur de porte
500 mm
Possibilités de montage VX
En largeur de porte 500 mm
Possibilités de montage VX SE
En largeur de porte 500 mm
Possibilités de montage AX
En largeur de coffret 400 mm et en hauteur de coffret 500 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX
Dans la porte principale d'une armoire de largeur 1000 mm
Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable
Dans une profondeur d'enveloppe de 500 mm
Dans une largeur d'enveloppe de 400 mm
Possibilités de montage des coffrets électriques AX en polyester
En largeur de porte 500 mm
Possibilités de montage AX en 3 parties
En profondeur de coffret 573 mm
Possibilités de montage CX
En partie supérieure et centrale du pupitre en profondeur, en association avec les rails d'aménagement intérieur CX
En partie inférieure du pupitre de profondeur 500 mm
En largeur de porte 500 mm
Possibilités de montage TP
En partie supérieure du pupitre pour construction en 3 parties en largeur de coffret 600 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur TP, coffret électrique HD
Consigne de montage
Pour intégration dans coffrets AX en tôle d'acier uniquement si équipé d'un rail d'aménagement intérieur AX
Remarque
Des vis à tôle ou des vis auto-taraudeuses M5 sont nécessaires pour le montage des propres composants sur le rail de montage
Convient à
Type de coffret: VX
VX SE
TP
AX
Coffrets AX en polyester
Coffrets muraux AX en 3 parties
Pupitre monobloc CX
Pupitres CX
Suitable for width or height or depth: 500 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,8 kg
Poids brut
0,92 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
6,17
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177924635
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
VX Rails de montage 14 x 39 mm, pour profondeur de porte : 500 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation