Pour les tétines passe-câble et les joints passe-fiche, à la place des segments plaques passe-câbles de série en plusieurs parties.
- Numéro d'article:
- VX 8619800
- Description produit
- Pour les tétines passe-câble et les joints passe-fiche, à la place des segments des plaques passe-câbles d'origine en plusieurs parties.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Nombre de découpes
- 6
- Convient à
- Type de coffret: VX: = 600 mm
Type de coffret: VX SE - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55 en combinaison avec tétine passe-câble ou joint passe-fiche
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,874 kg
- Poids brut
- 1,26 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177921092
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- VX Plaque d'entrées de câbles, largeur : 600 mm
- Documentations
- Info sheet