Pour souris et clavier avec une largeur max. de 500 / 700 mm. L'indice de protection élevé est maintenu, même lorsque l'abattant est ouvert.
- Numéro d'article:
- VX 8620521
- Description produit
- Pour souris et clavier avec une largeur max. de 500/700 mm. L'indice de protection élevé est maintenu, même lorsque l'abattant est ouvert.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Tiroir
Volet
Traverse de séparation
Matériel de fixation inclus - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 340 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 20,94 kg
- Poids brut
- 21,94 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177926882
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- VX Tiroir, LH : 800x200 mm
- Documentations
- Info sheet