Plaques de socle latérales pour socles VX en tôle d'acier

Référence: VX 8660.035

Pour la finition latérale d'un socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux plaques d'une hauteur de 100 mm.

Référence:
VX 8660.035
Modèle
Plein
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Profondeur: = 1.000 mm
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 12
Poids/UE
3,67 kg
Unité d'emballage
2 p.
Convient à
pour socles VX en tôle d'acier
Poids net
3,4 kg
Poids brut
3,671 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
14 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177978256
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Plaques de socle latérales en tôle d'acier hauteur 100 mm pour profondeur 1000 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Product presentations
Fiches techniques
Plans détaillés