- Référence:
- VX 8660040
- Modèle
- Plein
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Profondeur: = 300 mm
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Poids/UE
- 1,25 kg
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Convient à
- pour socles VX en tôle d'acier
- Poids net
- 1,1 kg
- Poids brut
- 1,25 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 4,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177978270
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
-
VX Plaques de socle latérales en tôle d'acier hauteur 200 mm pour profondeur 300 mm