Pour la finition latérale d'un socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux plaques d'une hauteur de 100 mm.
- Référence:
- VX 8660041
- Modèle
- Plein
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Profondeur: = 400 mm - Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Poids/UE
- 1,89 kg
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Convient à
- pour socles VX en tôle d'acier
- Poids net
- 1,7 kg
- Poids brut
- 1,887 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 8,73 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177978287
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- VX Plaques de socle latérales en tôle d'acier hauteur 200 mm pour profondeur 400 mm
- Documentations
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation
- Product presentations