Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en acier inoxydable nouvelle version

Numéro d'article: VX 8660052

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour faciliter le vissage du socle sur l'armoire électrique. Juxtaposition affleurante ne laissant aucun espace.

Numéro d'article:
VX 8660052
Matériau
Pièce d'angle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de socle avant / arrière : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Capots de recouvrement : ABS
Finition
Brossé, grain 400
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
4 pièces d'angle de socle
4 capots de recouvrement
2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm
Remarque
Des plaques de socle latérales sont requises pour la finition d'un socle et servent de stabilisation complémentaire des socles entre eux.
Les capots de recouvrement fournis avec les socles VX en acier inoxydable peuvent, si nécessaire, être remplacés par des capots de recouvrement en acier inoxydable.
Les composants de la première génération de socles ne peuvent pas être associés avec les composants de la deuxième génération de socles
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Type de coffret: VX
VX SE
TS
PC
Largeur: = 1.000 mm
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
5,4 kg
Poids brut
5,652 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177037878
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Plaque de socle avant et arrière en tôle d'acier avec pièces d'angle, hauteur : 100 mm, pour largeur : 1000 mm, en acier inoxydable AISI 304
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés