Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour faciliter le vissage du socle sur l'armoire électrique. Juxtaposition affleurante ne laissant aucun espace.
- Numéro d'article:
- VX 8660062
- Matériau
- Pièce d'angle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de socle avant / arrière : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Capots de recouvrement : ABS - Finition
- Brossé, grain 400
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
4 pièces d'angle de socle
4 capots de recouvrement
1 plaque de socle, avant / arrière – hauteur 200 mm
2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm - Remarque
- Des plaques de socle latérales sont requises pour la finition d'un socle et servent de stabilisation complémentaire des socles entre eux.
- Les capots de recouvrement fournis avec les socles VX en acier inoxydable peuvent, si nécessaire, être remplacés par des capots de recouvrement en acier inoxydable.
- Les composants de la première génération de socles ne peuvent pas être associés avec les composants de la deuxième génération de socles
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
VX SE
TS
PC
Largeur: = 1.000 mm - Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 9 kg
- Poids brut
- 9,555 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177037953
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- VX Plaque de socle avant et arrière en tôle d'acier avec pièces d'angle, hauteur : 200 mm, pour largeur : 1000 mm, en acier inoxydable AISI 304
- Documentations
- Notice d'utilisation
- Fiches techniques
- Plans détaillés