Les plaques de socle en acier inoxydable peuvent être utilisées en profondeur pour la finition latérale d’un socle.
- Numéro d'article:
- VX 8660081
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- Brossé, grain 400
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Les composants de la première génération de socles ne peuvent pas être associés avec les composants de la deuxième génération de socles
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
VX SE
TS
PC
Profondeur: = 500 mm - Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 2,5 kg
- Poids brut
- 2,8 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177037748
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- VX Plaque de socle latérale, hauteur : 200 mm, pour profondeur : 500 mm, en acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA
- Documentations
- Notice d'utilisation
- Fiches techniques
- Plans détaillés