Pour l'aération de l'armoire électrique via le socle. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une ou deux plaques de socle ajourées. À l'aide des fixations de plaques de socle disponibles en option, les plaques de socle ajourées peuvent également être montées latéralement sur les pièces d'angle.
- Numéro d'article:
- VX 8660090
- Modèle
- avec fentes d'aération
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Largeur/profondeur: 600 mm - Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 12
- Poids/UE
- 1,42 kg
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Convient à
- pour socles VX en tôle d'acier
- Poids net
- 1 kg
- Poids brut
- 1,319 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 17,01
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177982949
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- VX Plaques de socle ajourées en tôle d'acier pour largeur / profondeur 600 mm
- Documentations
- Informations supplémentaires
- Product presentations