Plaques de socle ajourées pour socles VX en tôle d'acier

Numéro d'article: VX 8660091

Pour l'aération de l'armoire électrique via le socle. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une ou deux plaques de socle ajourées. À l'aide des fixations de plaques de socle disponibles en option, les plaques de socle ajourées peuvent également être montées latéralement sur les pièces d'angle.

Numéro d'article:
VX 8660091
Modèle
avec fentes d'aération
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Largeur/profondeur: 800 mm
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 12
Poids/UE
1,93 kg
Unité d'emballage
2 p.
Convient à
pour socles VX en tôle d'acier
Poids net
1,8 kg
Poids brut
1,928 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
10,17
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177982932
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Plaques de socle ajourées en tôle d'acier pour largeur / profondeur 800 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Informations supplémentaires
Product presentations
Fiches techniques
Plans détaillés