Pour l'introduction des câbles dans le socle. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une ou deux plaques de socle avec brosse passe-câbles. Grâce à la fixation des plaques en option, les plaques de socle avec brosse passe-câbles peuvent également être montées latéralement sur les pièces d'angle.
- Numéro d'article:
- VX 8660093
- Modèle
- avec brosse passe-câbles
- Matériau
- Plaques de socle : tôle d'acier
Brosse passe-câbles : plastique autoextinguible - Couleur
- RAL 9005
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Largeur/profondeur: 800 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Convient à
- pour socles VX en tôle d'acier
- Consigne de montage
- La fixation de plaque de socle en option est requise pour l'intégration en profondeur [8660096].
- Poids net
- 1,612 kg
- Poids brut
- 1,616 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177985483
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- VX Plaque de socle avec brosse passe-câbles de largeur/profondeur 800 mm
- Documentations
- Informations supplémentaires
- Product presentations