Plaques de socle avec brosse passe-câbles pour socles VX en tôle d'acier

Numéro d'article: VX 8660095

Pour l'introduction des câbles dans le socle. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une ou deux plaques de socle avec brosse passe-câbles. Grâce à la fixation des plaques en option, les plaques de socle avec brosse passe-câbles peuvent également être montées latéralement sur les pièces d'angle.

Numéro d'article:
VX 8660095
Modèle
avec brosse passe-câbles
Matériau
Plaques de socle : tôle d'acier
Brosse passe-câbles : plastique autoextinguible
Couleur
RAL 9005
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Largeur/profondeur: 1.200 mm
Unité d'emballage
2 p.
Convient à
pour socles VX en tôle d'acier
Consigne de montage
La fixation de plaque de socle en option est requise pour l'intégration en profondeur [8660096].
Poids net
2,5 kg
Poids brut
2,554 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177985469
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Plaque de socle avec brosse passe-câbles de largeur/profondeur 1200 mm
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Informations supplémentaires
Product presentations
Fiches techniques
Plans détaillés