Fixation des plaques en option pour armoires VX pour plaques avec brosse passe-câbles, plaques ajourées

Référence: VX 8660.096

Équerre complémentaire pour la fixation des plaques avec brosse passe-câbles ou des plaques ajourées dans la profondeur du socle VX.

Référence:
VX 8660.096
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Poids/UE
0,304 kg
Unité d'emballage
4 p.
Possibilités de montage
Dans plaques de socle avec brosse passe-câbles et plaques de socle ajourées
Convient à
pour socles VX en tôle d'acier
Poids net
0,28 kg
Poids brut
0,31 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177985438
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
Fixation des plaques en option pour socle VX. Équerre complémentaire pour la fixation des plaques avec brosse passe-câbles ou des plaques ajourées dans la profondeur du socle VX.
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires
Product presentations