Patte d'ancrage au sol pour socles VX en tôle d'acier

Référence: VX 8660100

Pour fixer le socle au sol sans déplacer l'armoire ou la rangée d'armoires.

Référence:
VX 8660100
Caractéristiques techniques
Pour vis de fixation jusqu'au Ø 12 mm
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Remarque
Utilisable en combinaison avec les armoires et baies VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP et les socles VX
La capacité de charge du sol doit être vérifiée
Poids/UE
1,39 kg
Unité d'emballage
10 p.
Convient à
pour socles VX en tôle d'acier
Poids net
1,25 kg
Poids brut
1,389 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177984677
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Pattes d'ancrage au sol en tôle d'acier pour socles VX
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires
Product presentations