Elément de nivellement pour socles VX en tôle d'acier

Numéro d'article: VX 8660121

Pour le nivellement ultérieur jusqu'à max. 15 mm sur le lieu d'implantation pour compenser les inégalités du sol. Le montage s'effectue dans la pièce d'angle.

Numéro d'article:
VX 8660121
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Charge admissible
Charge max. admissible : 2500 N par élément de nivellement
Remarque
Utilisable en combinaison avec les armoires et baies VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP et les socles VX
La capacité de charge du sol doit être vérifiée
Dimensions
Hauteur: 200 mm
Poids/UE
1,56 kg
Unité d'emballage
4 p.
Convient à
pour socles VX en tôle d'acier
Poids net
1,4 kg
Poids brut
1,564 kg
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177984806
ETIM 9
EC004043
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Éléments de nivellement pour socles VX – hauteur 200 mm
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires
Product presentations