Pattes de juxtaposition de socles pour socles VX en tôle d'acier

Référence: VX 8660140

Nécessaire lorsque les plaques de socle latérales de hauteur 100 mm ou 200 mm, sont pivotées de 90° pour renforcer la stabilité lors du transport des armoires juxtaposées.

Référence:
VX 8660140
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Avec vis M8 x 16 mm
Remarque
Quantité nécessaire par plaque latérale : 2 pièces
Unité d'emballage
20 p.
Possibilités de montage
Dans le cas d'une juxtaposition, pour renforcer la stabilité lors du transport
Convient à
pour socles VX en tôle d'acier
Poids net
0,6 kg
Poids brut
0,635 kg
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177994751
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Pattes de juxtaposition pour socles VX
Documentations
Informations supplémentaires
Product presentations