Pour l'équipement des socles avec des rails de montage ou des traverses de montage. Convient aux plaques de socle d'une hauteur de 100 ou 200 mm en tôle d'acier.
- Numéro d'article:
- VX 8660400
- Matériau
- Tôle d'acier
- Composition de la livraison
- 2 équerres d'équipement
Matériel de fixation inclus - Poids/UE
- 0,096 kg
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Possibilités de montage
- Pour l'équipement intérieur sur plaques de socle montées sur la tranche
- L'équerre d'équipement n'est pas nécessaire sur des plaques de socle posées à plat car la perforation des plaques de socle peut être utilisée directement dans cette position.
- Convient à
- pour socles VX en tôle d'acier
- Poids net
- 0,076 kg
- Poids brut
- 0,097 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177984776
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- VX Équerres d'équipement des socles, pour socles en tôle d'acier, pour plaques de socle de hauteur 100/200 mm