Capots de recouvrement en acier inoxydable pour socles VX en acier inoxydable

Numéro d'article: VX 8660600

Numéro d'article:
VX 8660600
Matériau
Acier inoxydable AISI 302 (1.4310)
Convient à
Hauteur: = 200 mm
Unité d'emballage
4 p.
Convient à
Socles VX en acier inoxydable
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,447 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
ETIM 9
EC002626
Description produit
Capots de recouvrement en acier inoxydable pour plaque de socle VX avec pièce d'angle, en acier inoxydable, hauteur 200 mm
Documentations
Info sheet