Armoires électriques juxtaposables VX25 C4-H

Référence: VX 8686450

Voici l'équipement de base standard pour une armoire électrique : ossature d'armoire avec une porte avant, panneau arrière, plaque de montage, toit, plaques passe-câbles en plusieurs parties. Parfaitement adaptée pour être équipée de manière personnalisée. Revêtement de surface conforme à la norme ISO 12944 Catégorie de protection contre la corrosion C4-H. Important : veuillez tenir compte des caractéristiques du produit ainsi que des indications relatives à l'installation et à la maintenance dans la description du produit.

Référence: 8186550

Panneau latéral à visser en tôle d'acier C4-H

Référence: PRO64749

Lampe à diodes

Référence: 8618200

Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 8618250

Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 8617500

Pattes de juxtaposition intérieures pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 8617501

Blocs de juxtaposition intérieurs pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 8617502

Attaches de juxtaposition extérieures pour armoires et baies VX, VX IT

Référence:
VX 8686450
Modèle
Revêtement de surface conforme à la norme EN ISO 12944
Matériau
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition
Ossature d'armoire : revêtement zinc-magnésium et poudre
Porte, toit et panneau arrière : revêtement poudre, laque texturée
Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Porte(s)
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Toit
Panneau arrière
Plaques passe-câbles
Plaque de montage
2 rails de montage 18 x 39 mm
Serrure : panneton double de 3 mm
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 600 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
499 mm x 1.696 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 12
Code IK
IK10
Nombre de portes
1
Remarque
Installation et maintenance : La norme EN ISO 12944 s'applique aux constructions en acier (par ex. pour les containers et les ponts) et n'est en conséquence que partiellement applicable aux armoires électriques. Pour les armoires C4-H, les exigences définies dans la norme pour les tests en matière de peinture ont été appliquées. Notre peinture C4-H répond aux exigences du test au brouillard salin de 720h défini par la norme. Néanmoins, la corrosion peut apparaître sur de telles enveloppes lorsqu’elles sont exposées dans des zones corrosives. L'utilisateur doit donc procéder à un entretien régulier et à une réfection des dommages sur la peinture. En fonction de l'application, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection appropriées contre les conditions ambiantes telles que par exemple le rayonnement UV.
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
89 kg
Poids brut
92 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177993587
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
VX Armoires juxtaposables C4-H, L600xH1800xP600 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, une porte à l'avant
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation