Pour le blindage conforme aux prescriptions CEM des points de juxtaposition en association avec les attaches de juxtaposition extérieures.
- Numéro d'article:
- VX 8800695
- Description produit
- Pour le blindage conforme aux prescriptions CEM des points de juxtaposition en association avec les attaches de juxtaposition extérieures.
- Composition de la livraison
- 1 rouleau = 8 m
- Longueur
- 8 000 mm
- Dimensions
- Largeur: 40 mm
Longueur: 8.000 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,133 kg
- Numéro du tarif douanier
- 40081100
- EAN
- 4028177947238
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- VX Joint de juxtaposition CEM
- Documentations
- Info sheet