Pour le montage direct sur le profilé vertical. À accrocher et à fixer simplement sur les 4 vis à prémonter.
- Numéro d'article:
- PC 8800910
- Description produit
- A accrocher et à fixer simplement sur les 4 vis à prémonter.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7015
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE
- Charge admissible
- 40 kg en charge statique répartie sur la surface
- Remarque
- Pour les armoires sans plaque de montage
- Surface utile
- Largeur: 507 mm
Profondeur: 750 mm - Convient à
- Type de coffret: TS
VX SE
PC
IW
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 800 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5,24 kg
- Poids brut
- 5,516 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177266919
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Tablette fixe, prof. 750, charge 40kg