Supports pour garde-corps

Numéro d'article: TS 8801000

Pour le montage sur le profilé vertical. Le garde-corps est simplement inséré.

Numéro d'article:
TS 8801000
Description produit
Pour le montage sur le profilé vertical. Le garde-corps est simplement inséré.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,35 kg
Poids brut
0,368 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177516977
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Supports pour garde-corps
Documentations
Info sheet