Boîtiers GA en fonte d'aluminium

Numéro d'article: GA 9107210

Boîtier laqué en fonte d'aluminium. Indice de protection IP 66.

Numéro d'article:
GA 9107210
Matériau
Boîtier : fonte d'aluminium
Couvercle : fonte d'aluminium, joint circulaire en caoutchouc cellulaire CR sur tout le pourtour
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7001
Composition de la livraison
Boîtier avec couvercle
Vis de couvercle imperdables, montées
Vis pour la fixation des rails porteurs
Vis de mise à la masse
Dimensions
Largeur: 250 mm
Hauteur: 80 mm
Profondeur: 58 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4
Code IK
IK08
Matériau de base
Fonte d'aluminium
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,7 kg
Poids brut
0,729 kg
Numéro du tarif douanier
84879090
EAN
4028177145399
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
Coffret GA
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés