Plaque de montage pour boîtiers GA

Numéro d'article: GA 9118700

Pour un aménagement intérieur personnalisé avec perçages pour la fixation.

Numéro d'article:
GA 9118700
Description produit
Pour un aménagement intérieur personnalisé avec perçages pour la fixation.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
314 mm x 214 mm
Convient à
Type de coffret: GA
GA
Largeur: = 330 mm
Hauteur: = 230 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,77 kg
Poids brut
0,78 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177154384
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Description produit
Plaque de montage