Pour fixer le couvercle sur la partie inférieure de l'enveloppe.
- Numéro d'article:
- GA 9123000
- Description produit
- Pour fixer le couvercle sur la partie inférieure du boîtier.
- Matériau
- Fonte d'aluminium
- Couleur
- RAL 7001
- Composition de la livraison
- 2 charnières
8 vis - Convient à
- Type de coffret: GA
Hauteur: ≥ 120 mm
Profondeur: ≥ 80 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,05 kg
- Poids brut
- 0,059 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83021000
- EAN
- 4028177154537
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Description produit
- Charnière Extérieure
- Documentations
- Info sheet