Liaisons extensibles PLS

Numéro d'article: SV 9320060

Pour compenser les effets des variations thermiques et mécaniques dans les liaisons des jeux de barres PLS spéciaux entre deux armoires.

Numéro d'article:
SV 9320060
Description produit
Pour compenser les effets des variations thermiques et mécaniques dans les jonctions des jeux de barres PLS spéciales entre deux armoires.
Matériau
E-Cu
Courant nominal (max.)
684 A
Remarque
Une augmentation de température de 30 K entraîne un allongement des jeux de barres d'env. 0,5 mm/m. Pour la compensation des variations thermiques des jeux de barres, il est ainsi conseillé d'installer une liaison extensible pour des tronçons de jeux de barres > 3600 mm.
Consigne de montage
Pour le montage d’une liaison extensible, il est nécessaire d’utiliser 2 kits d'assemblage de barres.
Convient aux jeux de barres
PLS 800
Pour référence(s)
9341.000
9341.050
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,537 kg
Poids brut
0,6 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,13
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177162365
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Description produit
Liaison Extensible PLS
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Fiches techniques
Plans détaillés