Pour compenser les effets des variations thermiques et mécaniques dans les liaisons des jeux de barres PLS spéciaux entre deux armoires.
- Numéro d'article:
- SV 9320070
- Description produit
- Pour compenser les effets des variations thermiques et mécaniques dans les jonctions des jeux de barres PLS spéciales entre deux armoires.
- Matériau
- E-Cu
- Courant nominal (max.)
- 1 368 A
- Remarque
- Une augmentation de température de 30 K entraîne un allongement des jeux de barres d'env. 0,5 mm/m. Pour la compensation des variations thermiques des jeux de barres, il est ainsi conseillé d'installer une liaison extensible pour des tronçons de jeux de barres > 3600 mm.
- Consigne de montage
- Pour le montage d’une liaison extensible, il est nécessaire d’utiliser 2 kits d'assemblage de barres.
- Convient aux jeux de barres
- PLS 1600
- Pour référence(s)
- 9342.000
- 9342.004
- 9341.050
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 1,8 kg
- Poids brut
- 1,937 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,6
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177162372
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Description produit
- Liaison Extensible PLS
- Documentations
- Consigne de sécurité