- Numéro d'article:
- SV 9340710
- Modèle
- Avec câble de raccordement
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
- Couleur
- Châssis : RAL 7035
- Câbles de raccordement (AWG)
- AWG 8
- Courant nominal max.
- 40 A
- Tension nominale
- 690 V, 3~
- Remarque
- Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 30 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 60 A, JDDZ/7
- 30 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 63 A, NHJH/7
- 65 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, régulateur manuel du moteur max. 63 A, NLRV/7
- 65 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 63 A, NHJH/7
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Longueur du câble de raccordement
- 130 mm
- Type de rail porteur
- sans cadre porteur, 2 x 7,5 x 35 mm
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Dimensions
- Largeur: 75 mm
Hauteur: 208 mm
- Nombre/hauteur des rails porteurs
- 2 / 7,5 mm
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm
- Homologations
- UL
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,379 kg
- Poids brut
- 0,396 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,088
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177531116
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
-
Adapt.OM avec câbl.raccord.