Adaptateurs OM avec câbles de raccordement

Numéro d'article: SV 9340730

Numéro d'article:
SV 9340730
Modèle
Avec câble de raccordement
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
Châssis : RAL 7035
Câbles de raccordement (AWG)
AWG 8
Courant nominal max.
40 A
Tension nominale
690 V, 3~
Remarque
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Valeurs électriques UL (SCCR)
30 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 60 A, JDDZ/7
30 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 63 A, NHJH/7
65 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, régulateur manuel du moteur max. 63 A, NLRV/7
65 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 63 A, NHJH/7
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Longueur du câble de raccordement
130 mm
Type de rail porteur
Cadre porteur, 1 x TS 55D, 1 x TS 55D-V
Nombre de pôles
3 pôles
Béquille de cadres porteurs
Oui
Dimensions
Largeur: 55 mm
Hauteur: 272 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs
2 / 10 mm
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Cadre porteur (L x H)
55 mm x 237 mm
Homologations
UL
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,36 kg
Poids brut
0,382 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,088
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177664258
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptateur OM tripolaire 40 A avec câble raccord. AWG 8
Homologations
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram