Adaptateurs OM avec câbles de raccordement

Numéro d'article: SV 9340790

Numéro d'article:
SV 9340790
Modèle
Avec câble de raccordement
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
Châssis : RAL 7035
Câbles de raccordement (AWG)
AWG 10
Courant nominal max.
32 A
Tension nominale
690 V, 3~
Remarque
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Valeurs électriques UL (SCCR)
30 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 60 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 35 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 30 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 27 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 32 A, NHJH/7
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Longueur du câble de raccordement
165 mm
Type de rail porteur
Cadre porteur, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Nombre de pôles
3 pôles
Dimensions
Largeur: 45 mm
Hauteur: 208 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs
2 / 10 mm
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Cadre porteur (L x H)
45 mm x 170 mm
Homologations
UL
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,284 kg
Poids brut
0,303 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,077
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177701526
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptateur OM 32A-690V
Homologations
ABS
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram