Couvercles d'extrémités

Numéro d'article: SV 9341070

Protection latérale contre les contacts d'une construction de jeux de barres.

Numéro d'article:
SV 9341070
Couleur
RAL 7035
Nombre de pôles
3 pôles
Pour référence(s)
9341.000
9341.050
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,072 kg
Poids brut
0,082 kg
Numéro du tarif douanier
85472000
EAN
4028177502789
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Description produit
Couvercle d'Extrémité RiLine 60
Homologations
UL + C-UL (listed)