Châssis de protection pour supports de jeux de barres RiLine

Numéro d'article: SV 9341100

Protection arrière contre les contacts d'une installation avec jeux de barres.

Numéro d'article:
SV 9341100
Description produit
Pour la protection arrière contre les contacts accidentels avec les jeux de barres.
Matériau
PVC durci
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Remarque
Longueur libre
Nombre de pôles
3 pôles
Convient aux jeux de barres
PLS 800, 3 pôles
Pour référence(s)
9341.000
9341.050
Dimensions
Longueur: 500 mm
Convient à
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,1 kg
Poids brut
1,182 kg
Numéro du tarif douanier
85472000
EAN
4028177502796
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Description produit
Châssis de protection RiLine 60
Homologations
UL + C-UL (listed)
Fiches techniques
Plans détaillés