Pour barres de courant d'entraxe 60 mm.
- Numéro d'article:
- SV 9342310
- Matériau
- Recouvrement : ABS
Châssis : polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Courant nominal max.
- 800 A
- Tension nominale
- 690 V, 3~
- Remarque
- Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
- Homologation UL valable uniquement pour les applications AC
- La tension de régime nominale pour les applications DC dépend de l'implantation des jeux de barres sur le support de jeux de barres 9340.050/9341.050/9342.050
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Dimensions
- Largeur: 150 mm
Hauteur: 210 mm - Raccordement de câbles cylindriques
- 95 ‐ 300 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout
- 95 ‐ 185 mm²
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (5 mm d'épaisseur)
- 33 x 26 mm
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
- 33 x 21 mm
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (10 mm d'épaisseur)
- 33 x 21 mm
- Tension nominale (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Tension nominale (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Homologations
- UL
- Pour épaisseur de barre
- 185 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,74 kg
- Poids brut
- 1,772 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,207
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177525672
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
- SV Adaptateur de raccordement, 800 A, 690 V, 3 pôles, départ de ligne en haut/en bas, raccordement de câbles cylindriques 95-300 mm², zone de serrage : L33xH21/26 mm
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation