Adaptateurs de disjoncteurs tripolaire

Numéro d'article: SV 9342610

Adaptateur de disjoncteurs pour le montage universel et simplifié de disjoncteurs.

Numéro d'article:
SV 9342610
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Recouvrement de bornes
Coulisseaux
Type de raccordement (électrique)
Bride à étrier
Courant nominal max.
250 A
Tension nominale
690 V, 3~
Remarque
Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Valeurs électriques UL (SCCR)
65 kA - 480 V, disjoncteur max. 250 A, DIVQ/7
Départ de ligne
par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Dimensions
Largeur: 105 mm
Hauteur: 240 mm
Raccordement de câbles cylindriques
35 ‐ 120 mm²
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
18,5 x 15,5 mm
Marques concernées (type)
ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
Allen Bradley (140U-J)
Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
GE (FE160, FE250, FD160)
Legrand (DPX 250)
Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
OEZ (BD250N, BD250S)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
Homologations
UL
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,299 kg
Poids brut
1,311 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,426
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177503809
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
SV  Adaptateur d'appareillage 250A-690V
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Short-circuit resistance diagram
Technical Data sheet