Module de base RiLineX

Numéro d'article: RX 9360150

Module de base RiLineX, 3 pôles, largeur 54 mm, avec supports de jeux de barres intégré et modifiable pour le tableau modulaire RiLineX. Il est possible d'intégrer des barres de courant plates de 15x5 mm à 30x10 mm. Avec protection totale contre les contacts jusqu'à IP 2XB, extension possible jusqu'à IP 3X. Le module de base est constitué d'une partie inférieure avec supports de jeux de barres et une partie supérieure, qui sert à la protection contre les contacts. Des modules d'extrémité sont nécessaires en complément pour obtenir une solution complète assemblée à partir des modules de base.

Numéro d'article:
RX 9360150
Avantages
Longueurs évolutives avec modules de base
Montage simple
Courants nominaux évolutifs grâce à des sections variables des jeux de barres
Résistance aux courts-circuits certifiée jusqu'à max. 65 kA
Convient aux applications jusqu'à 1000 V en courant alternatif et jusqu'à 1500 V en courant continu
null
Protection contre les contacts jusqu'à IP 2XB, extension possible jusqu'à IP 3X
Homologué et certifié conformément aux normes CEI et UL
Extension aisée et juxtaposition des cellules
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 35745
RAL 9005
Composition de la livraison
Module de base, partie inférieure
Module de base (plastron de protection)
Vis incluses
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 2XB
Normes
IEC/EN 61439-1
UL 508
Courant nominal max.
800 A
Remarque
Les jeux de barres ne sont pas fournis.
Valeurs électriques UL (SCCR)
65 kA - 600 V, RMS, non protégé
100 kA - 600 V, catégorie de fusible L max. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 480 V, disjoncteur max. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, disjoncteur max. 800 A, DIVQ/7
Entraxe des jeux de barres
60 mm
Crête de tension nominale Uimp
12 kV
Tension nominale
1 000 V AC
600 V AC (UL)
1 500 V DC
600 V DC (UL)
Tension d'isolation nominale Ui
1 000 V AC
1 500 V DC
Résistance au courant nominal de courte durée
65 kA/500 ms
Catégorie de surtension
4
Taux de contamination
3
Nombre de pôles
3 pôles
Fréquence de l'oscillation de base
50...60 Hz
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Convient aux jeux de barres
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Plage de température de fonctionnement
-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...75 °C
Dimensions
Largeur: 54 mm
Hauteur: 246 mm
Profondeur: 49,2 mm
Résistance au feu
7,405 MJ/m²
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
1,56 kg
Poids brut
1,92 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
11,56
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177997271
ETIM 9
EC001900
Description produit
RX Module de base RiLineX tripolaire, L = 54 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
PCF-declaration
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Quick guide