Adaptateur de disjoncteurs (3 pôles, max. 400 A) pour jeux de barres RiLineX, RiLine 60 et d'entraxe 60 mm. La largeur d'appareillage sur les jeux de barres est de 145 mm. Grâce au concept Easy-Fix, le montage des adaptateurs et celui des disjoncteurs peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Fonctionnel pour toutes les marques de disjoncteurs. L'adaptateur se monte par encliquetage sans outil et s'adapte aux barres de courant de 5 et 10 mm d'épaisseur. Le départ de lignes s'effectue par le haut ou par le bas après une simple manipulation.
- Numéro d'article:
- RX 9360525
- Modèle
- Easy Fix
- Avantages
- Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le tableau
- Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
- Prémontage rapide et aisé des disjoncteurs, quelle que soit leur marque, à l'extérieur de l'armoire électrique
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94 - Couleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Composition de la livraison
- Avec 3 recouvrements de bornes
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 2XB
- Crête de tension nominale Uimp
- 8 kV
- Tension nominale
- 690 V AC
600 V AC (UL) - Tension d'isolation nominale Ui
- pour une épaisseur de barre de 5 mm: 800 V
pour une épaisseur de barre de 10 mm: 1.000 V - Taux de contamination
- 3
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Type de raccordement (électrique)
- Vis M10
- Section
- 29 mm²
6 mm² - Marques concernées (type)
- Trouvez facilement l'adaptateur d'appareillage qui convient grâce à notre sélectionneur dans la rubrique Téléchargements.
- Convient aux jeux de barres
- RiLineX
- RiLine60
- Puissance dissipée max.
- 19,5 W
- Fréquence de l'oscillation de base
- 50...60 Hz
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...90 %
- Convient aux jeux de barres
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -25 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -25 °C...75 °C
- Dimensions
- Largeur: 145 mm
Hauteur: 325,8 mm - Résistance au feu
- 22,239 MJ/m²
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4 kg
- Poids brut
- 4,298 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 1,652
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 19,01
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177997127
- ETIM 9
- EC001531
- Description produit
- RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 400 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 140 mm. The "Easy-Fix" concept allows adaptors and switches to be mounted independently of one another. This concept is available for all popular manufacturers. The adaptor features tool-free snap-on mounting. The cable outlet is easily converted to the top or bottom to suit individual requirements.
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation
- Quick guide
- Selection guide