Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

Numéro d'article: RX 9360535

Adaptateur de disjoncteurs (3 pôles, max. 630 A) pour jeux de barres RiLineX, RiLine 60 et d'entraxe 60 mm. La largeur d'appareillage sur les jeux de barres est de 145 mm. Grâce au concept « Easy-Fix », le montage des adaptateurs et celui des disjoncteurs peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Fonctionnel pour toutes les marques de disjoncteurs. L'adaptateur se monte par encliquetage sans outil et s'adapte aux barres de courant de 5 et 10 mm d'épaisseur. Le départ de lignes s'effectue par le haut ou par le bas après une simple manipulation.

Numéro d'article:
RX 9360535
Modèle
Easy Fix
Avantages
Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le tableau
Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
Prémontage rapide et aisé des disjoncteurs, quelle que soit leur marque, à l'extérieur de l'armoire électrique
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
RAL 35745
Composition de la livraison
Avec 3 recouvrements de bornes
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 2XB
Crête de tension nominale Uimp
8 kV
Tension nominale
690 V AC
600 V AC (UL)
Tension d'isolation nominale Ui
pour une épaisseur de barre de 5 mm: 800 V
pour une épaisseur de barre de 10 mm: 1.000 V
Taux de contamination
3
Nombre de pôles
3 pôles
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)
Vis M10
Section
29 mm²
6 mm²
Marques concernées (type)
Trouvez facilement l'adaptateur d'appareillage qui convient grâce à notre sélectionneur dans la rubrique Téléchargements.
Convient aux jeux de barres
RiLineX
RiLine60
Puissance dissipée max.
24 W
Fréquence de l'oscillation de base
50...60 Hz
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Convient aux jeux de barres
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Plage de température de fonctionnement
-25 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...75 °C
Dimensions
Largeur: 145 mm
Hauteur: 325,8 mm
Profondeur: 76,4 mm
Résistance au feu
22,239 MJ/m²
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5 kg
Poids brut
5,206 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
2,64
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
30,05
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177997110
ETIM 9
EC001531
Description produit
RX Adaptateur de disjoncteur 630 A, 3 pôles, modèle : Easy Fix, L : 140 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
PCF-declaration
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Quick guide
Selection guide