Adaptateurs d'appareillage RiLineX (16 A, 3 pôles, avec câbles de raccordement) en largeur 45 mm pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Avec rail porteur monté, réglable sans outil, pour montage par encliquetage des appareillages.
- Numéro d'article:
- RX 9360710
- Modèle
- Avec câble de raccordement
- Avantages
- Pour le montage des appareillages électriques sur rail oméga (DIN), p. ex. disjoncteur-protecteur
- Câble de raccordement préconfectionné
- Verrouillage simple de l'enfichage des rails porteurs d'appareillages
- Protection contre le déplacement des appareillages en option
- Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
- Montage simple
- Réduction du nombre de références grâce à des accessoires appropriés
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94 - Couleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Câbles de raccordement (AWG)
- AWG 14
- Courant nominal (max.)
- 16 A
- Courant nominal du câble cylindrique
- 16 A
- Courant nominal du câble cylindrique (UL)
- 16 A
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 5 kA - 600 V, RMS, non protégé
- 100 kA - 600 V, catégorie de fusible RK5 max. 30 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 16 A, NHJH/7
- 30 kA - 600 V, régulateur de moteur combiné max. 12,5 A, NHJH/7
- 65 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 40 A, NHJH/7
- 50 kA - 480 V, disjoncteur max. 22 A, DIVQ/7
- Départ de ligne
- par le bas
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Longueur du câble de raccordement
- 150 mm
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Convient aux jeux de barres
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensions
- Largeur: 45 mm
Hauteur: 239,4 mm
Profondeur: 36,2 mm - Nombre/hauteur des rails porteurs
- 1 / 10 mm
- Convient aux jeux de barres
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Tension nominale
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Taux de contamination
- 3
- Normes
- CEI 61 439-1/-2
- UL 508
- Crête de tension nominale Uimp
- 8 kV
- Tension d'isolation nominale Ui
- 1 000 V
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 2XB
- Humidité de l'air max. en fonctionnement
- 90 %
- Plage de température de fonctionnement
- -5 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -25 °C...75 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...90 %
- Résistance au feu
- 3,419 MJ/m²
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 1,2 kg
- Poids brut
- 1,35 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,108
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 8,51
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177997035
- ETIM 9
- EC001531
- Description produit
- RX Adaptateur d'appareillage 16 A, AWG 14, tripolaire, L : 45 mm
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation
- Quick guide