Adaptateurs d'appareillage RiLineX

Numéro d'article: RX 9360780

Adaptateurs d'appareillage RiLineX (80 A, 3 pôles, avec câbles de raccordement) de largeur 54 mm pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Avec rail porteur monté, réglable sans outil, pour montage par encliquetage des appareillages.

Numéro d'article:
RX 9360780
Modèle
Avec câble de raccordement
Avantages
Pour le montage des appareillages électriques sur rail oméga (DIN), p. ex. disjoncteur-protecteur
Câble de raccordement préconfectionné
Verrouillage simple de l'enfichage des rails porteurs d'appareillages
Protection contre le déplacement des appareillages en option
Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
Montage simple
Réduction du nombre de références grâce à des accessoires appropriés
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
RAL 35745
Câbles de raccordement (AWG)
AWG 4
Courant nominal (max.)
80 A
Courant nominal du câble cylindrique
80 A
Courant nominal du câble cylindrique (UL)
80 A
Valeurs électriques UL (SCCR)
null
100 kA - 600 V, catégorie de fusible RK5 max. 60 A, JDDZ/7
22 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 40 A, NKJH/7
20 kA - 600 V, disjoncteur max. 60 A, DIVQ/7
65 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 52 A, NHJH/7
Départ de ligne
par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Longueur du câble de raccordement
130 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Convient aux jeux de barres
RiLineX
RiLine60
Dimensions
Largeur: 54 mm
Hauteur: 239,4 mm
Profondeur: 36,2 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs
1 / 10 mm
Convient aux jeux de barres
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Tension nominale
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Taux de contamination
3
Normes
CEI 61 439-1/-2
UL 508
Crête de tension nominale Uimp
8 kV
Tension d'isolation nominale Ui
1 000 V
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 2XB
Humidité de l'air max. en fonctionnement
90 %
Plage de température de fonctionnement
-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Résistance au feu
3,763 MJ/m²
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
2,12 kg
Poids brut
2,15 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,209
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
15,3
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177996984
ETIM 9
EC001531
Description produit
RX Adaptateur d'appareillage 80 A, AWG 4, tripolaire, L : 54 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
PCF-declaration
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Quick guide